大家好。 我正在尝试查找一些电机控制参考设计、目的是为功率计提供定制的 VFD 设计、该测力计将由高达40kW 的交流三相感应电机供电。 TI 网站上有一系列令人困惑的参考设计和开发板- InstaSPIN、DesgnDrive、Stellaris 等、功率约为1kW。 最好选择其中一个模块、并通过更改电源模块将其扩展到40kW、然后可能并行处理输出、这与低电压5kW 叉车牵引电机设计中所做的相同吗? 除了使用光电隔离器和升级电源模块之外、我还需要注意哪些功能完整性(安全和 EMI 问题除外)?
我知道这一点目前相当模糊、所以我不想要求太多细节。 如果能有任何广泛的指示来帮助我突出重点,我将不胜感激。 非常感谢!
最佳- RAM