您好!
我有两个问题、第一个问题是、我们观察到电机控制器 IC 在65摄氏度的温度下持续运行48小时时发生热关断。我们施加的输入电压为500Vdc。 当我们观察到电机持续关闭时、我们查看了控制器、并看到我们应用的散热器化合物就像熔化一样、它已经固化、即将从 IC 中脱落。 我的问题是、当散热器化合物固化或熔化时、这是否会影响化合物的性能? 这是否是控制器热关断的原因之一? 请帮助。。。 您可以考虑 TI 的电机驱动器控制器、因为此查询适用于任何 IPM。
我的第二个问题是有关使用霍尔传感器的 BLDC 电机的传感控制。 是否有任何人根据霍尔传感器位置计算获得 TI 提供的任何参考文档。 此外、有关霍尔传感器位置变化影响的任何技术文档都会提高控制器的效率。
谢谢、此致、
Ajay P