我们正在尝试设计一个具有一个高频桥臂和一个低频桥臂的系统。 使用计算、我们得到60Hz 桥臂的大约3uF 自举电容器。 我知道自举二极管位于内部、它具有动态电阻、但在栅极驱动电路中也有免责声明、规定当电容高于1uF 时限制电流。 我想知道我是否要在哪里添加一个引导加载程序电阻器。 其他电路似乎位于二极管和 VDD 之间、但对于集成二极管、我必须将其放在 VDD 和栅极驱动芯片之间。 我不确定这是否会影响其他门、因为我没有此驱动器的仿真。 我当时也认为它能够介于二极管和自举电容器之间、但我不确定这会对栅极/开关性能产生什么影响、因为它位于放电路径和充电路径中。