你好
我们使用 DRV8256E 驱动其中一个阀门(使用直流电机)。
系统中有4个此类阀门、它们均由 Above HBridge 驱动
有趣的是、远离 HBridge 电路的阀门(物理上)不会出现问题、但靠近 HBridge 的阀门(物理上处于线路中)根本无法正常运行
即使向 EN 引脚提供 PWM、也没有 M+或 M-信号
在 Valve 和 HBridge 输出之间添加长导线后、上述问题将消失
另一方面、在本例中添加300m Ω 串联电阻时、问题也消失了
有人能解释一下这个 HBridge 直流电机驱动场景中发生了什么。
阀为24V、2.4W
PWM 和 DIR 由汽车 ECU 提供
电源为台式稳压电源(24V)+直流/直流转换器(为12V ECU 供电)
提前感谢。