您好!
检查以下 H 桥示意图: 
我将使用内联电流检测方法来控制 BLDC 电机、并使用 DRV8353驱动器。
因此、我需要一个合适的电流传感器的建议、哪些功能与以下内容相关:
- Vcm >= 60V (理想值)
-生物(需要)
- 零漂移(理想)
- 可编程增益
-最大增益大于100kHz 时的带宽(需要)
请注意、:我需要一个不低于10mA DC 的电流分辨率以获得最大增益、因此对于12位 uC、在考虑1m Ω 分流电阻时、理想情况下需要大于100的最大增益(同时考虑分流电阻的最大值为2.5m Ω)。 对于最小增益、12位 uC 必须测量至少80A DC 的最大电流。
一种近乎理想的解决方案是使用 INA225、但其 Vcm 远低于预期、我也不知道这款芯片是否能够处理 mA 范围。 请回答以下问题:
1.您能否指出符合上述规格的其他产品?
2.能否介绍一下自己做的分析以便确保所选芯片能够测量10 mA 的电流? (显示针对 INA225的分析)
3.在上面的 Iten 中、请说明数据表中可实现1mA 电流范围测量的参数。