您好、专家!
你好。
我的 MCF8316AEVM 无法连接到我的 PC。 我使用 MCF8316AEVM GUI 通过 USB 连接 MCF8316AEVM、电源为12V。 GUI 始终显示已连接至目标、但无法连接我的器件。 D1、D4和 D6 LED 亮起。
我遵循了 MCF8316AEVM:未检测到 EVM
(1)下载离线安装程序、但我不知道如何打开离线 GUI、或者它只是已安装、不需要打开?
(2) D1、D4和 D6 LED 亮起
(3)卸载 TI Cloud Agent 并重新安装、在网络浏览器中再次启动 GUI。
也无法连接 MCF8316AEVM,它始终显示正在安装 Windows 驱动程序
请告知
此致、
乔舍尔