我计划使用75V 120A MOSFET (TPH2R608)和 DRV8705栅极驱动器 IC 构建一个单相逆变器。 它是否会在输入电压= 24V 时工作。 根据数据收集计算,它似乎很好。 但是、您是否有实用经验。 或评估板的任何良好反馈。
我们的目标 ——TPH2R608NH
Qg = 72nC
Ivcp = 1.44mA
Idrivep_HI = 18nC/750ns = 24mA (1010b = 24 mA)
Idrivep_lo = 18nC/1000ns = 18mA (1001b = 20 mA)
根据计算结果,为 Idrivep 选择了24mA 值;
Idriven_Hi = 18nC/250ns = 72mA (1111b = 62 mA)
Idrived_lo = 18nC/500ns = 36mA (1101b = 40 mA)
根据计算结果、为 Idrived 选择了一个62 mA 值;