主题中讨论的其他器件: DRV8962
TI 人很好
我的客户想使用 DRV8860PWP 来驱动四种螺线管。
您能帮助我评估 DRV8860PWP 是否 适合在此处使用吗?
螺线管列表:
| 器件型号 | 驱动电压 | 峰值驱动电流 | 驱动电源 | ||
| A1 | 12V | 0.2A | 2.5瓦 | ||
| A2 | 24V | 0.1A | 2.5瓦 | ||
| B1 | 12V | 0.35安 | 4W | ||
| B2 | 24V | 0.2A | 4W |
电磁阀在激活时达到峰值功率。
保持时、功耗会降低。
我在数据表中看到 DRV8860PWP 可以每通道输出300mA、对吧?
现在、我们拥有 NXP 的竞争产品、即 MCZ33999EX。
我看到 TI 的替代产品是 ULN2803CDWR。
那么,你认为哪一个可以促进客户?
客户想要使用 高可靠性的方案、可以提供一些保护功能来代替原来的 MOS 管分立式方案。
非常感谢。