我在栅极驱动上放置了一个示波器、用于测量上升时间、并注意到栅极电压读数约为25V! 我使用的 MOSFET 的 Vgs 最大值为20V。
在查看数据表的方框图时、我看到一个 s15V 钳位二极管(Vgs_clamp)-我假设它会防止这些更高的电压。 有趣的是、15V 附近有一个拐点、但随后它跨过了这个拐点。
我使用的是 Ntreiva PSMNR60-25YLH MOSFET、并且栅极驱动被设定为低电平(1级)。 MOSFET 的导通电压<=2.2V。 Vgsmax 为20V。
我正在设计的产品是全桥有刷速度控制器、其他方面的工作情况几乎符合预期。 但是、我不希望使栅极过驱。 您能提供建议吗?
谢谢!
克雷格·凯斯勒