您好!
我正在使用 DRV8825PWP IC 来驱动 NEMA-17步进电机。 提供的输入如下所示、
- 驱动器 IC 电源电压-15V
- 阶跃输入频率- 100至730Hz (给定频率- 100Hz)
- VREF 电压- 2.03V
- 衰减-慢速衰减
- 复位至3.3V
- 启用-拉至3.3V
- 睡眠-拉至 GND
- 故障-被拉至3.3V
- 家用拉电流至3.3V
为了验证 IC、我在电桥输出端选择等效负载(3.5欧姆)、而不使用实际的电机。
我的问题是、
- 输出电压波形是什么(AOUT1 wrt GND)?
- 我是否能够测量电桥输出处作为输入(阶跃输入)提供给驱动器 IC 的频率?
- 我已经获得了电压波形、有人能解释工作背后的概念吗?