我想在半桥模式下使用 DRV8220DSG、但它似乎会在未连接的 MODE 引脚在0V 时以自动睡眠模式启动(该模式甚至不应该在半桥模式下可用)、即使我已将 nSLEEP 连接到3V (并且 MODE 悬空)也是如此。
在处理器断开(R2、R3、R4、R16已移除)的情况下对 EVM 进行一些实验后、我注意到我可以通过在 INx 上发送"长"脉冲(大概至少为 tWAKE)来使 DRV8220DSG 进入半桥模式并退出自动睡眠模式。 这会使器件退出睡眠模式并进入半桥模式、具体体现在 MODE 引脚通过现在不再禁用的内部分压器浮动高达2V、并且 OUTx 开始跟随 INx。
然而、这并不是一个很好的权变措施、因为我将一个 LC 滤波器(56 µH、10 µF)连接到输出端、并且突然出现一个65 µs 长高电平脉冲会导致显著的电流浪涌(标称值为4A 峰值、 但也可能更高、因为电感器会饱和)、我希望通过逐渐升高占空比来避免这种情况。
是否有办法使 DRV8220DSG 在半桥模式下启动、并且在上电后不会立即处于自动睡眠模式而不会将 INx 保持为高电平超过 tWAKE?
我曾尝试通过外部方式切换 nSLEEP 并为模式提供2V 电压、但这两种方式似乎都没有帮助。 我发现使其退出自动睡眠并进入半桥模式的唯一方法是上述 INx 上的 tWAKE 脉冲。