您好!
我有一 个 MCF8316AEVM 用于驱动无人机 BLDC 电机的重要电机驱动器、 我们的 BLDC 电机为2900kv、最大10200rpm、最大电流为5A。 我 无法 使用 EVM 板驱动该电机。
我浏览了产品页面中共享的文档(调优指南和用户指南)、但结果相同。 我们需要在最后的电机控制板中使用该电机驱动器。
我还尝试了 在万向节应用中很受欢迎的不同电机、称为 GM3506、但还是失败了。
主要问题是 MPET 无法正常工作、POT 按钮无法工作、外部 PWM 信号引脚无法工作。 固件中的 I2C 未激活。 有人能帮我吗?