大家好、支持团队的成员。
我的客户在开始电机旋转时遇到问题。
e2e.ti.com/.../register20240229.zip
我分享有关驱动节点电压和电流以及栅极电压和速度参考输入和设置文件的波形(json 文件)。
黄色:速度参考输入
绿色:驱动节点电压(A 相)
粉色: 驱动节点电压(B 相)
浅蓝色: 驱动节点电压(C 相)
红色:栅极电压(高侧 C 相)
橙色: 栅极电压(低侧 C 相)
紫色:FG 输出
浅红色(底行): nFault 输出
-其他信息
最大速度:112Hz (24对电极、480rpm (最大值))
启动时的速度基准输入:1kHz (占空比25%)恒定
电机最大额定电流:7.5A
检测到 ABN_SPEED 错误、电机停止旋转。
可能的原因是什么?
我认为转换不能正常工作、所以我尝试更改转换阈值、但它不起作用。
如果您能给我们一些建议、我们将不胜感激。
此致、
千兆