大家好、团队
1)
您能否检查一下我的 IVCP 是否已计算?
关于 MOSFET
MOSFET Qg = 30nC
fPWM = 1000Hz
项目数=5

在公式"Trapezoidal 120°C mutation"中:
IVCP = 30nC× 1000Hz× 5 = 0.15mA
您能否告诉我计算方法是否错误?
2)
如果计算正确、IVCP 的电流10 mA 消耗大于0.15 mA (IVCP > 0.15 mA)、是否可能消耗 IVCP=IVCP?
我想理解公式 IVCP 大于 Qg×PWM 的含义。
3)
另外、数据表还指出"IVCP 是电荷泵容量、这取决于 VM 引脚电压"。
公式中没有 VM 端子电压参数。
VM 端子电压如何增大或减小 IVCP?
此致
学