主题中讨论的其他器件: MCT8329EVM、 MCF8316A、MCT8316A
您好
我制造了一个 MCT8329A 用板。 I2C 总线使用。
但我无法从我们的板获得 ACK。
然后、我购买了 MCT8329EVM。
我通过 MCT8329EVM 和我们的板进行了设置。
然后、两个板0xc0、W、0xd0、0x00、0xe6 ACK 都没有问题。
接下来、0xc1、R、0x00 MCT8329EVM 返回 ACK、但我们的板返回 NAK!
我无法理解为什么每个电路板数据都不同。
nFALUT、FG 引脚上拉+5V、DVDD 1.5V、AVDD 3.3V
如果您知道为什么会有不同、请告诉我。
此致、
二郎

e2e.ti.com/.../MCT8329EVM_5F00_I2C_5F00_TEXT.txte2e.ti.com/.../our_5F00_board_5F00_MCT8329A_5F00_TEXT.txt