主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1、、 TPS1H100-Q1
工具与软件:
您好!
我计划将高侧开关 TPS1HTC30-Q1与低侧驱动器 DRV3946-Q1 (两个负载共享的高侧开关)配合使用。
我的问题是、使用这种器件组合时应包含哪些外部钳位/保护器件。
TPS1HTC30-Q1数据表建议在器件地和电路板地之间使用电阻器+二极管网络来钳制负电压瞬态、但考虑到 DRV3946-Q1低侧开关的内部钳位、是否有必要这样做?
我为输入电源提供了反极性保护、因此我只关心输出负载上的瞬变。
我的电流最大为1.5A 持续电流、同时具有10A 峰值拾取电流(<250ms)。 最大工作电压为35V