Other Parts Discussed in Thread: DRV8262VEVM
工具与软件:
您好!
我有一个 DRV8262VEVM、建议我针对我的负载使用该 EVM。 负载差异很大、从3A 到20A 左右...
我已经设置好一切、以便与 EVM 通信、并将 EVM 连接到一个小型电机、一切都很好! 我可以控制速度、斜坡、制动和一切...
但它无法处理我的3A 电机... 我的电机在一个小型齿轮箱续流和直接从电源,电动机消耗最大3A。
当我尝试使用 EVM 启用它时、它会轻微抖动、然后停止。 GUI 监视器上的电流显示为2.6A、但电机不旋转...
没有任何类型的故障或错误消息...
是否存在会设置为3A 的物理电流限制?
我认为该 EVM 能够在并行模式下与大型散热器搭配使用、性能相似...