工具与软件:
您好!
我正在使用 DRV8803来控制4个比例电磁阀、与此应用类似:
- VCLAMP 直接连接到 VM、无需选项齐纳二极管。 VM =+12V
- IN1-4: 25kHz 、可调占空比
行为:当我尝试用万用表测量阀门间的电压时:分别在红色和棕色箭头处,压降与应该对应于%Duty cycle*VM 的压降不同:
以下是相应占空比输入信号下的实际测量电压
- 10%:0.5V
- 15%:1V
- 20%:1、6V
- 25%:2、3V
- 30%:2.9V
- 35%:3.5
- 40%:4、1V
- 45%:4.7V
- 50%:5.4V
- 60%:6.6V
- 70%:7.8V
- 80%:9.1V
- 90%:10.39V
这种行为是否正常? 我缺少什么吗?
我的电磁阀的额定电压均为12V@150mA。
非常感谢您的帮助。
此致!