Thread 中讨论的其他器件:LMG3422R030、
工具与软件:
您好!
根据数据表、LMG3522R030和 LMG3422R030具有以下值:
LMG3522R030 (顶部冷却):
ID (RMS) 38A
TJ 最大150°C
RθJC (TOP) 0.28K/W
LMG3422R030 (底部冷却):
ID (RMS) 40A
TJ 最大150°C
RθJC (bot) 0.55K/W
LMG3422R030如何在更高的热阻下驱动更大的电流?
难道这不是另一回事吗?
此致
Kevin Vogel