工具与软件:
您好!
我一生中都在尝试使用您的 EVM 为我的电机调整多个 EEPROM 设置、但我一点也不幸运。 从我的角度来看、该部件缺少很多形式的文档和支持以及可靠的 EVM。 我会遇到各种错误、但其中大多数与不同的 BEMF 故障相关。
请尝试并协助我。 我在电机上具有以下参数;
线圈电阻:0.26 Ω
线圈电感0.115mH
极数:6极
BEMF 常数1.32mV
分流电阻值:10m Ω
最大转速:1500rpm
我已根据建议将电流检测电阻的硬件值更改为10m Ω、因为所提供的 EVM 在使用默认的1m Ω 电阻时显然无法稳定。 (为什么您没有更新 EVM 硬件、我是上周购买的?)
TI 的人员能否发送正确的寄存器设置以使电机旋转? 我们的原型正在等待发送给我们的客户、但现在它们似乎都无法使用。 我需要对所有寄存器进行完整的 EEPROM 设置。 我无法从可用数据表中弄清楚、也无法自行了解如何对它们进行全部设置。
另外、我想指出的是、这些设置充满了次要计算需求、而这些计算需求实际上是不必要的。 我想说的是、每个使用此部件的工程师所需要的就是上述参数的输入设置、而不是进行无休止的计算。