Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR60431
工具/软件:
您好、
MSP430FR60431数据表中列出了 能够在直径为25mm 的管道上测量8800升/小时(40加仑/分钟)的最大流速 。
我计算得出、这大致对应于的速度 4.9 m/s (使用 DN25和8800 LPH)。 关于这一限制、我有几个问题:
-
该最大流速是否意味着 MSP430FR60431 无法准确测量高于~4.9m/s 的速度 正弦波电流?
-
此限制与相关 ToF (飞行时间)测量时间分辨率 平衡功能?
-
有关的常见权变措施或设计注意事项有哪些 将可测量速度或流速范围扩展到超出该限值 ?
对于这种限制的性质以及在流量测量应用中如何最好地解决这一问题、我将不胜感激。