器件型号: MSPM0G3518
您好:
在测量内部/外部 Vref 通道时、ADC 读数间歇性下降。
-
预期读数: ~1362-1363 十进制(等效值为 1.09V) 。
-
观察到的错误: 运行 2–3 分钟后、单个读数降至~1038 dec(0.83V 等效值) 。
-
影响: 此 偏差>10%会触发安全故障并重置 ECU。
技术详细信息:
-
ADC 配置: 12 位模式、零采样时间“SCOMP0"</s>“
-
使用的参考: VDDA
-
时钟源: 32MHz
问题:
-
这是否是与 ADC 内部基准缓冲器随时间推移的稳定性相关的已知行为?
-
这是否与特定的节能模式或内部切换事件有关?
-
在该特定 MSPM0G 型号上监测 Vref 以确保稳定性的建议采样保持时间 ($t_{sample}$) 是多少?
感谢您的帮助!
此致、
Mohamed