主题中讨论的其他器件:Energia、
我尝试在MSP430FR5994 LaunchPad 上使用 Energia RTC_B 库(github.com/.../RTC_B)中的启动 PrintOncePerSec 示例、但编译器显示" 您的微控制器不包含 RTC_B 外设"。
这很令人困惑、因为在690页的手册(www.ti.com/.../slau367p.pdf 请提供建议。
谢谢、
Misha
完整错误报告:
Energia:1.8.11E23 (Windows 10)、电路板:"MSP-EXP430FR5994LP"
C:\Users\Administrator\Downloads\Energia-1.8.10E23-windows\energia-1.10.10E23\Arduino-builder -dump-prefs -logger -machine C:\Users\Administrator\Downloads\Energia-1.8.10E23-windows\energia-libraries\energia-1.8.10E23\hardware -build\users\energia\energia\energia\energia\users\energia\energia-1.8-1023\users\en\energia\enuese-libraries\cmware\en\en\en\en\en\energia\energia\en\energia\enues\cmware\enues\cmware\1023\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware\1023\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware PrintOncePerSec.in~~
C:\Users\Administrator\Downloads\Energia-1.8.10E23-windows\energia-1.10.10E23\Arduino-builder -compile -logger =machine C:\Users\Administrator\Downloads\Energia-1.8.10E23-windows\energia-1.8.10E23\hardware -libraries\energia\users\energia\1023\energia\users\energia\energa-libraries\ene1.8-1023\ene1.8-users\mware\energia\mware\ene1.8-users\energia\mware\ene1.8-users\energia\mware\ene23\energia\enue-downloads\cmware\energia\enue-libraries\ene1.8-users\enue-build\en\ene1.8-users\enue-build\mware\enues\cmware\enues\cmware\1023\enues\cmware\enue-build\enues\cmware\ene PrintOncePerSec.in~~
在文件夹 C:\Users\Administrator\AppData\Local\Energia15\packages/Energia\hardware\MSP430\1.0.7中使用平台上的电路板"MSP-EXP430FR5994LP"
在文件夹 C:\Users\Administrator\AppData\Local\Energia15\packages/Energia\hardware\MSP430\1.0.7中使用平台中的核心"m.4430"
正在检测使用的库...
"c:\\users\\Administrator\\AppData\Local\\Energia15\\packages/Energia\\tools\msp430-gcc\\4.6.6/bin/msp430-g++"-c -OS -w -fno-exceptions -ffunions-SECTIONS -fno-threadsafe-stic\-stra\\msp430i\energa+-energ4a\\energa\\energa13\\r\cm64\ene\ene\energ2\\en\energ2\\ene\\energ4inu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\ PrintOncePerSec.ino.cpp"~
RTC_B.h 的替代方法:[RTC_B 主控]
ResolveLibrary (RTC_B.h)
->候选项:[RTC_B- MASTER]
"c:\\users\\Administrator\\AppData\Local\\Energia15\\packages/Energia\\tools\msp430-gcc\\4.6.6/bin/msp430-g++"-c -OS -w -fno-exceptions -ffunions-SECTIONS -fno-threadsafe-stic\-stra\\msp430i\energa+-energ4a\\energa\\energa13\\r\cm64\ene\ene\energ2\\en\energ2\\ene\\energ4inu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\ PrintOncePerSec.ino.cpp"~
检测 C:\Users\admini~1\AppData\Local\Temp\Arduino_build_776061\sketch PrintOncePerSec.ino.cpp 中包含的库时出错
"c:\\users\\Administrator\\AppData\Local\\Energia15\\packages/Energia\\tools\msp430-gcc\\4.6.6/bin/msp430-g++"-c -OS -w -fno-exceptions -ffunions-SECTIONS -fno-threadsafe-stic\-stra\\msp430i\energa+-energ4a\\energa\\energa13\\r\cm64\ene\ene\energ2\\en\energ2\\ene\\energ4inu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\
检测 C:\Users\Administrator\Documents\Energia\libraries\rtc_B-master\RTC_B.cpp 中包含的库时出错
正在生成函数原型...
"c:\\users\\Administrator\\AppData\Local\\Energia15\\packages/Energia\\tools\msp430-gcc\\4.6.6/bin/msp430-g++"-c -OS -w -fno-exceptions -ffunions-SECTIONS -fno-threadsafe-stic\-stra\\msp430i\energa\\energ4a\\rra\energ2\\ene\\energ2\\enrra\enrra\enrg5in\\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\~PrintOncePerSec.ino.cpp"~
在包含在 C:\Users\Administrator\Documents\Energia\libraries\rtc_B-master\examples\PrintOncePerSec\PrintOncePerSec.ino:7:0:中的文件中
C:\Users\Administrator\Documents\Energia\libraries\RTC_B-MASTER/RTC_B.h:27:2:错误:#ERROR "您的微控制器不包含 RTC_B 外设。"
为"RTC_B.h"找到了多个库
已用:C:\Users\Administrator\Documents\Energia\libraries\RTC_B-master
在文件夹 C:\Users\Administrator\Documents\Energia\libraries\RTC_B-master (传统)中使用库 RTC_B-master
退出状态1
为电路板 MSP-EXP430FR5994LP 编译时出错。