工具/软件:Code Composer Studio
/*
* USER_TIMER.c
*
*创建日期:2013。 3.27.
*作者:mcssol
*
#include "user_timer.h"
extern unsigned int upcounter;
extern unsigned int 距离;
extern void ReadSonar();
空 Init_timer_A (空)
{
/*TRIGGER 引脚设置(P1.3)*/
P1DIR |= 0x08;
P1OUT &=~(0x08);
/*echo 引脚设置(P4.0)*/
P4DIR &=~(0x01);
P4SEL |= 0x01;
TA0CTL = tassel_1 + MC_1;
TA0CCTL0 = CCIE;
TA0CCR0 = 327;
TB0CTL = TBSSEL_1 + MC_1;// ACLK、upcount_mode、清除 TAR
TB0CCTL0 = CM_3 + SCS + CCIS_1 + CAP + CCIE;
}
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
_interrupt void TIMER0_A0_ISR (void)
{
ReadSonar();
IF (CCIFG&TB0CCTL0)
{
upcounter=0;
UART_A1_msg ("upcounter:");
UART_A1_Xmit ((upcounter/100)%10+'0');
UART_A1_Xmit ((upcounter/10)%10+'0');
UART_A1_Xmit (upcounter%10+'0');
UART_A1_xmit ('\n');
UART_A1_xmit ('\r\n');
}
其他
{
upcounter++;
UART_A1_msg ("upcounter:");
UART_A1_Xmit ((upcounter/100)%10+'0');
UART_A1_Xmit ((upcounter/10)%10+'0');
UART_A1_Xmit (upcounter%10+'0');
UART_A1_xmit ('\n');
UART_A1_xmit ('\r\n');
距离=(upcounter*1000)/58;
UART_A1_msg ("距离(厘米):");
UART_A1_Xmit ((距离/100)%10+'0');
UART_A1_Xmit ((距离/10)%10+'0');
UART_A1_Xmit (距离%10+'0');
UART_A1_xmit ('\n');
UART_A1_xmit ('\r\n');
}
}
上述代码旨在用于接收超声波传感器的值并使用计时器捕获模式测量距离。 Timer A 在10ms 内以时间间隔进行计数、而 Timer B 正在尝试捕获和计算距离。 但是、在索具边缘将向上计数器初始化为0、当它成为下降沿时、向上计数器将停止、并且不会尝试计算到该值的距离。 请解决此问题。