Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253
您好!
在使用 Σ-Δ ADC 和内部基准时、尝试验证或确认我对 MSP430AFE253输入端允许的电压的理解。
我们假设内部基准电压为1.2V、ADC PGA 增益为1、并使用双极模式。
数据表(SD24_A 输入范围表)的表5.26给出了:
-差分满量程输入电压范围、VID FSR、作为-Vref/(2 x 增益)至+Vref/(2 x 增益)。 因此、这将提供+/-600mV 的 VID FSR。
-针对额定性能的差分输入电压范围、VID、为+/-500mV。
-绝对输入电压范围 Vi 和共模输入电压范围 VIC、作为 AVSS-1至 AVCC。 因此、如果 AVcc = 3.3V、这将提供-1V 至3.3V 的 Vi 和 VIC。
现在来看一个实际示例。
假设我们有来自传感器的差分信号、并将其连接到 ADC 的正负输入 A0.0+和 A0.0-。
为了实现正确运行、每个引脚上允许的输入是什么(相对于微 GND)?
下表是否正确(我在哪里计算了 VID 和 VIC)?
A0.0-上具有负电压(以 mV 为单位)的示例
| A0.0- | A0.0+ | VID | 维也纳国际中心 | 注释 |
| -250 | -750 | -500 | -500 | VID 处于负限值 |
| -250 | -250 | 0 | -250 | VID、VIC 在范围内 |
| -250 | 250 | 500 | 0 | VID 处于正限 |
| -500 | -1000 | -500 | -750 | VID 处于负限值 |
| -500 | -500 | 0 | -500 | VID、VIC 在范围内 |
| -500 | 0 | 500 | -250 | VID 处于正限 |
| -750 | -1250 | -500 | -1000 | VID 和 VIC 处于负限值 |
| -750 | -750 | 0 | -750 | VID、VIC 在范围内 |
| -750 | -250 | 500 | -500 | VID 处于正限 |
| -1000 | -1500 | -500 | -1250 | VID 处于负限、VIC 超过负限值 |
| -1000 | -1000 | 0 | -1000 | VIC 处于负限值 |
| -1000 | -500 | 500 | -750 | VID 处于正限 |
在 A0.0-上具有正电压(以 mV 为单位)的示例
| A0.0- | A0.0+ | VID | 维也纳国际中心 | 注释 |
| 0 | -500 | -500 | -250 | VID 处于负限值 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | VID、VIC 在范围内 |
| 0 | 500 | 500 | 250 | VID 处于正限 |
| 250 | -250 | -500 | 0 | VID 处于负限值 |
| 250 | 250 | 0 | 250 | VID、VIC 在范围内 |
| 250 | 750 | 500 | 500 | VID 处于正限 |
| 1000 | 500 | -500 | 750 | VID 处于负限值 |
| 1000 | 1000 | 0 | 1000 | VID、VIC 在范围内 |
| 1000 | 1500 | 500 | 1250 | VID 处于正限 |
| 3300 | 2800 | -500 | 3050. | VID 处于负限值 |
| 3300 | 3300 | 0 | 3300 | VIC 处于正限值 |
| 3300 | 3800 | 500 | 3550. | VID 处于正限、VIC 超过正限 |
最后、VID FSR 和 VID 之间有何差异? "指定的性能"是什么意思?
如果使用内部基准电压(标称值为1.2V)、它们是否相同?
谢谢。