器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
导入到 ccsv7...中的 SAP 示例程序中存在以下构建错误
****为项目 tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release_ccs 构建配置调试****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
正在制作./src/sysbios/sysbios.aem4f ...
gmake[1]:输入目录'C:/Users/Admin/workspace_v7/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release_ccs/src/sysbios
asmem4f C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M。。
7个汇编错误、1个汇编警告
>>编译失败
makefile:42:目标'm 3_Hwi_asm.obj 的配方失败
"C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12\kernel\tirtos\packages/ti\sysbios\family\arm\m3\Hwi.h"、第54行:致命错误:无法打开源文件"XDC/std.h"
编译已终止。
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、警告! 第37行:
[e1000]
在.cdecls 指令中处理 C 代码时出错
cdecls C、NOLIST、"封装/内部/Hwi.XDC.h"
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第53行:
[E0004]
需要结构体/联合体标签符号
TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_state__V .tag ti_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第99行:
[E0004]
预期的绝对、明确定义的整数值
.if ti_sysbios_build_useIndirectReferences
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第99行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
如果为 false
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第160行:
[E0004]
预期的绝对、明确定义的整数值
.if ti_sysbios_build_useIndirectReferences
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第160行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
如果为 false
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第263行:
[E0004]
预期的绝对、明确定义的整数值
.if ti_sysbios_build_useIndirectReferences
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第263行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
如果为 false
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 第267行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
swiTaskKeyAddr:.word ti_sysbios_family_arm_m3/Hwi_Module_state_V.swiTaskKeys
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在第289行:
[E0004]
预期的绝对、明确定义的整数值
如果 ti_sysbios_BIOS_smpEnabled__D
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、第289行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
如果为 false
"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M "、错误! 在 EOF 上:
[E0300]
以下符号未定义:
错误
swiTaskKeys
TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_State
TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_state___V
源代码中的错误-汇编器已中止
gmake.1]:***[M3_Hwi_asm.obj]错误1.
gmake[1]:离开目录'C:/Users/Admin/workspace_v7/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release_ccs/src/sysbios