我正在尝试输出与 ToF 相对应的 PWM 信号。 立即使用50%占空比进行测试、以验证我是否可以在引脚上获得预期的信号。
在 system_pre_int.c 内、我添加了以下代码。
/*在此处插入低级初始化*/
/*禁用看门狗计时器以防止在*/期间复位
/* int32_t 变量初始化序列。 */
//停止 WDT
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1DIR |= BIT2;
P1SEL0 |= BIT2;
TA0CCR0 = 1000;
TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
TA0CCR1 = 500;
TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1;
一旦我将此代码加载到、映射到该代码的引脚上的电压从0V 变为3.3V。 想知道我错了什么、没有获得50%的占空比。