器件型号:CC85xxDK-Headset
我最近收到了一个 CC88XXDK 耳机、它是用于数字无线音频流的开发套件。 第一次使用时、我尝试了 PurePath 无线配置器上的双向耳机演示、效果良好、直到7-8米后才停止播放。 在我不断读取和测试器件时、我尝试将器件置于单向模式、在主器 件上具有立体声输入、因为我不会在将来的应用中使用双向模式。 问题是:当我为主设备选择:下行->立体声输入基座(2/0),为从设备选择:下行->立体声耳机(2/0)时,我将失去所有范围(小于1米),并且每2秒有一个下降。
只要我将至少一个恢复到双向状态、性能就会恢复正常、而且我的范围也很合适。
我在电路板上唯一更改的是电源、它为3.6V、以最大程度地扩大范围。
单向模式下的主从设置:
TX 功率:5dBm
范围扩展器:CC2590 (HGM)
已用射频通道:全部
射频数据速率:5Mbps
协议版本:A
主设置:17ms 延迟(832个样本),流媒体格式:SLAC。
如果我有问题(或没有)、或者您遇到这种情况、请告诉我。
谢谢你。