器件型号:TRF7970AEVM
工具/软件:Linux
您好!
我们的定制板采用板载"DLP RFID2"模块进行设计。
我们能够使用该模块读取 ISO15693标签、但我们无法读取 ISO 14443 A/B 标签。
我们还尝试使用 TRF7970 EVM 控制 GUI 实用程序。 但它无法读取这些标签。
我们按照以下命令序列从 ISO15693标签读取 UID
Ping:0108000304FF0000
启用外部天线:01080003042B0000
从单个 ISO15693标签读取 UID (单槽清单):
设置 ISO15693模式:010C00030410002101000000
AGC 切换:0109000304F0000000
AM/PM 切换:0109000304F1FF0000
单槽库存请求:010B000304142401000000
您能建议从 ISO14443 A/B 类型标签读取的命令序列吗?
此致、
Chirag