工具与软件:
您好!
我很好奇、如果有人知道以被动方式关闭13.56MHz H-Field 时电源可提供的最大功率。 我知道 RF430FRL152H 组合 GPIO 限制为500uA、在1.5V 时将为0.75mW。 我想通过射频电源为外部芯片供电、但不确定这是否允许消耗超过500uA 的电流? 不确定这是 GPIO 的具体限制还是来自射频场的电源本身的限制。 相比之下、NXP 半导体 NTP53x2 NFC 芯片称其可提供高达30mW 的收集场功率、而收集场功率要高得多。
谢谢!
Nick