“线程: BQSTUDIO, 测试”中讨论的其它部件
大家好,我今天遇到了一个奇怪的问题,
使用 BQ27Z561-R2气压计,我有一个电池,其 RSOC 79% VS 电压为3.492V,电池充电电流为0.27C。
好的方面是 :蓄电池 RSOC 6% VS 电压为3.546V,蓄电池充电电流为0.25C。
错误的 RSOC 会持续很长时间,它会恢复,并将电池放电为0%,然后重新充电。
我现在可以承诺的是电压正确,因此极有可能怀疑 RSOC 突然从~ 6-10%变为79%。

如果我们采用以下公式:
RSOC 影响系数为:负载 I,蓄电池阻抗 R,温度 T,Qmax,OCV, 端电压,DOD0,DODatEOC,PassedCharge 等
所以我想知道细胞是否突然出现高电流,比如细胞内部短时间,比如放电前的高电流是否会导致这种问题?
或者是否还有其他可能导致此类问题?
![]()

电池 gg 文件显示 Ra 表正常:
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 标志 | 55. | - |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 0 | 154. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 1. | 82. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 2. | 88 | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 3. | 105. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 4. | 127. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 5. | 104. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | 细胞0 R_A 6. | 109. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 7. | 102. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 8. | 107. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 9. | 116 | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 10. | 113 | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 11. | 138. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 12. | 172. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 13. | 205. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0 | Cell0 R_A 14. | 419. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 标志 | 0 | - |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 0 | 154. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 1. | 82. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 2. | 88 | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 3. | 105. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 4. | 127. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 5. | 113 | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 6. | 118 | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 7. | 111. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 8. | 116 | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 9. | 126. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 10. | 123. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 11. | 150 | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 12. | 187. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 13. | 223. | 2^-10欧姆 |
| RA 表 | r_a0x | xCell0 R_A 14. | 455) | 2^-10欧姆 |