您好!
按照 SLUA902中的说明、我无法完成电池的学习周期。 充电后 Qmax 更新、"更新状态0"更改为01、但在放电/放松后、RA0表永远不会更新、"更新状态0"绝不会更改为"02"。
我已附加日志文件。 以下是我们的2000mAhr 电池的自定义数据闪存参数。 发现最接近的化学 ID 为256、DOD 偏差为2.88%。 如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢。
-
设计容量= 2000mAhr
-
最小工作电压= 3.0V
-
保留容量(监测计读数为0% SOC 时剩余的可用能量)= 0
-
激活模式下的最小平均放电流= 130mA
-
最小平均充电电流= 115mA
-
待机模式下的最大平均值= 30mA
-
休眠电流= 1mA
-
最大锥形电流= 200mA
-
充电电压= 4.2V
-
待机模式下的典型系统电流=-10mA
-
运行状况(SOH)监控电流=-100mA
-
SOC1警报设置= 150mAh
-
SOC1警报清除= 175mAh
-
热敏电阻=使用外部电阻
-
SoC 平滑=启用
e2e.ti.com/.../20220908_5F00_LearningCycle_5F00_ParametersUpdated.log