您好!
我的客户需要帮助。
我`ve 基于 TPS61202 IC 的电源管理电路时遇到问题。 由单节锂离子电池供电时、IC 和电感器会烧坏、不工作(输出电压不为5V)。
我要求专家团队帮助我审查设计并建议解决此问题的方法。
•电路详细信息:
VIN = 2.5V ~ 3.7V
预期 Vout = 5V
Iout = 0.3A
•物料清单:
指示符 |
数量 |
制造零件1 |
制造商_1 |
C3 |
1 |
CC0402KRX7R7BB104 |
Yageo |
C4 |
1 |
DNP |
|
C28. |
1 |
TAJA475K016R |
AVX |
C29. |
1 |
TAJA106K016R |
AVX |
C37. |
1 |
TAJA106K016R |
AVX |
C41 |
1 |
CC0402KRX7R7BB104 |
Yageo |
C99 |
1 |
TAJA475K016R |
AVX |
C100 |
1 |
TAJA475K016R |
AVX |
C102 |
1 |
LMK107B7105MAHT |
太阳诱电 |
C103. |
1 |
TAJA106K016R |
AVX |
CN14 |
1 |
|
|
CN15 |
1 |
505567-0281 |
Molex |
D6. |
1 |
RSX071VYM30FHTR |
Rohm Semiconductor |
D7. |
1 |
ESDZL5-1F4 |
ST |
L6 |
1 |
LQH3NPN2R2MJRL |
Murata |
问题1. |
1 |
NVR1P02T1G |
ON Semiconductor |
R1 |
1 |
DNP |
|
R2 |
1 |
RC0603FR-07510RL |
Yageo |
R3 |
1 |
RC0603FR-07680RL |
Yageo |
R4 |
1 |
RC0603FR-07680RL |
Yageo |
R5 |
1 |
RC0603FR-07680RL |
Yageo |
R6. |
1 |
RC0603FR-07100KL |
Yageo |
R7 |
1 |
RC0603FR-07820RL |
Yageo |
R8. |
1 |
DNP |
|
R9. |
1 |
RC0603FR-0710KL |
Yageo |
R10. |
1 |
RC0603FR-07100RL |
Yageo |
R11. |
1 |
RC0603FR-0710KL |
Yageo |
R12. |
1 |
DNP |
|
R13. |
1 |
DNP |
|
R18. |
1 |
RC0603FR-07330RL |
Yageo |
R19. |
1 |
RC0603FR-07220KL |
Yageo |
R44. |
1 |
RC0603JR-070RL |
Yageo |
R45. |
1 |
RC0603FR-0710KL |
Yageo |
R50 |
1 |
RC0603FR-0710KL |
Yageo |
R51. |
1 |
CRCW06032M00FKEAC |
Vishay |
R52. |
1 |
RC0603FR-07180RL |
Yageo |
SB1. |
1 |
DNP |
|
SB8. |
1 |
DNP |
|
SB22 |
1 |
DNP |
|
U7. |
1 |
LD1117S33TR |
ST |
U15. |
1 |
MCP73831T-2ATI/OT |
集成电路 |
U17. |
1 |
TPS61202DRC |
应用工程师 |
请帮助。 谢谢。