Other Parts Discussed in Thread: UCC28700
您好、支持人员、
我有一个问题是参考交流/直流隔离式24V1.2A 原理图。 Ucc28700
1 RBLD 电阻器应有哪个额定功率? P=U*I? 如1.2*24V
2左下角的 RCS 电阻器(电流感应)需要具有423m Ω、但它应该具有哪个额定功率以及最大电压?
3分销商不再提供9.1欧姆电阻左上角、我选择了另一个、即
CDD、TDK、C3216X7R2A105M160AA、1、0.12、10.92、µF:1 μ F 总降额电容:1 µF VDC:100V ESR:7.5 mΩ 封装:1206
RT3、Vishay-Dale、CRCW08054M99FKEA、1、001、6.75、电阻:4.99 MΩ 容差:1.0% 功率:125mW
DAC、Diodes Inc.、HD06-T、1、0.13、62.1、类型:开关电桥 VRRM:600V IO:800mA
Rg2、Vishay-Dale、CRCW080510K0FKEA、1、0.01、6.75、电阻:10 kΩ 容差:1.0% 功率:125mW
D3、SMC 二极管解决方案、SK220ATR、1、04.0、37.34、类型:肖特基 VRRM:200V IO:2A
RLC、Vishay-Dale、CRCW04024K22FKED、1、0.1、3、电阻:4.22 kΩ 容差:1.0% 功率:63mW
U1、Texas Instruments、UCC28700DBVR、1、0.35、14.82、
L1、NIC 组件、NPI31W471MTRF、1.0.2429、172.5、L:470 µH DCR:1.27 Ω IDC:500mA
Cin、Rubycon、400KXW100MEFC16X30、1、0.82、272.25、电容:100 µF 总降额电容:100 µF VDC:400V ESR:1.99 Ω 封装:
Rg1、Vishay-Dale、CRCW080510R0FKEA、1、001、6.75、电阻:10 Ω 容差:1.0% 功率:125mW
T1、Core=TDK CoilFormer=TDK、Core=B66317G0000X187 CoilFormer=B66208X1110T001、1、0.22、569.35、Core 类型:E25/13/7 Core 材料:N87 匝数比(NPS):39:11
Rfbb、Yageo、RT0805BRD0727K1L、1、0.06、6.75、电阻:27.1 kΩ 容差:0.1% 功率:125mW
COUT、Panasonic、35SVPF82M、3、0.63、106.09、电容:µF μ F 总降额电容:250 µF VDC:35V ESR:20 mΩ 封装:8x11.9
D2、Bourns、CD214B-F3600、1、0.14、44.16、类型:超快速 VRRM:600V IO:3A
RL、Yageo、FKN500JR-91-9R1、0.17、278.25、电阻:9.1 Ω 容差:5.0% 功率:5W
RT1、Vishay-Dale、CRCW08054M99FKEA、1、001、6.75、电阻:4.99 MΩ 容差:1.0% 功率:125mW
Rbld、定制、定制、1、0、0、电阻:514.14 Ω 容差:0.0% 功率:0W
RDD、Vishay-Dale、CRCW040222R1FKED、1、0.1、3、电阻:22.1k Ω Ω 容差:1.0% 功率:63mW
RT2、Vishay-Dale、CRCW08054M99FKEA、1、001、6.75、电阻:4.99 MΩ 容差:1.0% 功率:125mW
Cin2、Panasonic、EEUED2G470S、1、0.73、400、电容:µF μ F 总降额电容:µF mΩ μ F VDC:400V ESR:609.53m Ω 封装:18x20
RCS、定制、定制、1、0、0、电阻:423.92 mΩ 容差:0.0% 功率:0W
M1、STMicroelectronics、STD12N65M2、1、0.65、101.71、VdsMax:650 V IdsMax:8安培
Rfbt、Yageo、RT0805BRD07111KL、1.0.06,6.75、电阻:111 kΩ 容差:0.1% 功率:125mW
Csnub、Taiyo Yuden、QMK212B7223KG-T、1、0.05、6.75、电容:22nF 总降额电容:22nF VDC:250V ESR:1 mΩ 封装:0805
Dsnub,定制,定制,1,0,0,类型:? VRRM:600.11V IO:2.74A
Rsnub、Vishay-Bccomponents、PR02000201302JR500、1、0.05、116.82、电阻:13 kΩ 容差:5.0% 功率:2W
Rsnub2、Vishay-Dale、CRCW0402464RFKED、1、0.1、3、电阻:464 Ω 容差:1.0% 功率:63mW