我为 每个稳压器配置了4个 TPS546A24A 作为单相电源轨。 此时、没有负载器件。 在组装预期的负载器件之前、我正在对电路板进行预测试(开发 FW)。
除一个稳压器外、所有稳压器均正常运行。 此不起作用的稳压器与其他三个正常运行的稳压器之间的差异是输出大容量电容。
正常工作的稳压器具有979uF 的大容量电容、而我的不工作稳压器仅有39uF 的大容量电容。 我已经尝试向无法正常工作的稳压器添加更多电容、并且能够在之后进行适当调节、尽管这只是一个问题。 我预计我的负载器件也会有一些负载电容、但我认为它不会接近940uF。
我已经了解了如何使用 TPS546x24A_Compensation_Pinstrap 计算器工作表尝试不同的增益值。 我还没有取得成功。
我的目标是为稳压器提供一个 FW 图像、以便在有负载器件或没有负载器件的情况下 VR 仍能正常调节。 请就此问题提供建议。