你(们)好
我们的客户正在评估 LM5576、并发现数据表和实验之间存在一些差异。
在最近的测试中、发现根据 LM5576芯片提供的欠压点计算公式计算的欠压点与实际测量值不准确。 我想问、这是否因为芯片的欠压比较器不准确。 是什么? 或者还有其他原因吗?
在数据表中, VUV_sb=VSB*(1+Rup/Rdown)-Isource*Rup。 基准的迟滞为0.1V。
测量值与理论计算值的比较:
Rup=8 Ω*21%、Rdown=3.9kΩ Ω 24.9kΩ
|
项目1. |
验证内部比较器基准电压(Isource=5uA) |
|||
|
VIN_UVLO(测试) |
VIN_UVLO(计算得出的值为)Ω |
|||
|
最小值1.17. |
典型值1.225. |
最大1.28 |
||
|
无负载关闭 |
15.247. |
15.422 |
16.618 |
17.866 |
|
完全负载关闭 |
15.255. |
|||
|
无负载打开 |
16.476 |
16.761 |
17.995 |
19.282. |
|
满载开启 |
16.477. |
|||
Rup=49.9.k Ω 9kΩ 、Rdown=k Ω 1.74kΩ
|
项目2. |
验证内部比较器基准电压(Isource=5uA) |
|||
|
VIN_UVLO(测试) |
VIN_UVLO(计算得出的值为)Ω |
|||
|
最小值1.17. |
典型值1.225. |
最大1.28 |
||
|
无负载关闭 |
33.3347 |
33.812. |
36.106 |
38.478 |
|
完全负载关闭 |
33.437 |
|||
|
无负载打开 |
36.317 |
36.723 |
39.074 |
41.503. |
|
满载开启 |
36.314 |
|||
从上述测试结果可以看出、实际测量值始终比理论计算的最小值低0.2V~0.4V。
您能否帮助检查哪一项可能会导致差异? 我们应该采取什么措施来检查该问题?