您好、社区
我使用 BQ24780s 芯片定制了电源。 我还将 BQ24780S_CHARGE_CURRENT I2C 寄存 器设置为2048mA、并将 BQ24780S_CHARGE_VOLTAGE 设置为4096mV。 我在电池组上获得4096mV 的充电电压、但电池上没有获得足够的充电电流、它仅在300mA 时饱和。
通过适配器的输入电压额定值为12V、2A。
测量的引脚电压为:
ACDRV --> 18.46V
ACDET -> 2.66V
HIDRV --> 5.47V
LODRV --> 1.89V
ILIM --> 0.6V
所需的输出额定值为4V 和1.5A
如何实现输出额定值? 我们还可以通过 i2c 直接获取充电电压和充电电流吗?
谢谢、此致、
Dharmesh Patel