您好!
我需要电容器组充电电源设计支持。 我使用存储在电容器中的能量来驱动执行器、以关闭和断开断路器的运行。
传动器技术规格-
1额定电压- 135V
2额定电流- 34A
持续时间为3 - 60毫秒
所需能源---- 367焦耳
电容器组规格
电容- 50mF
额定电压- 450V
充电时间0.08秒
重复率- 10Hz
电源规格
输入电压- 220VDC
充电速率= 3672焦耳/秒
峰值功率= 5100W
平均功率= 4080W
输出充电电流- 68A
请建议使用电源拓扑和控制器来设计电容器充电电源。
谢谢、
Swaminath