您好先生,
我正在使用 BQ40z80板,对 US18650VTC5A Sony 电池(3节串联电池组合)进行学习周期。 按如下所示配置相应的值。
第一个放电周期完成、 之后 充电时间面临 CHGV 和 CHGC 位设置为安全状态的问题。
我在这里附上了日志供您参考。 C/2比率用于充电(2600/2=1300) 1.3安培用于充电。
将电源充电时的电压电平设置为12.6安和1.3安。
为什么设置 CHGV 和 CHGC 位。 CHGV 阈值默认值为300mV,目前我将其转换为2500Mv,那时我可以充电。 为什么要设置这些位 CHGV 和 CHGC,我需要为这些位设置哪个值 (附加日志供您参考)???
当 OCVFR 位设置为???时的另一个问题 让我知道何时设置该位? 第一次放电-放松已完成 ,它将设置或不设置???
或充电放松时间或充电开始时? 您能帮助我如何确定每个阶段是否成功????
充电期限锥形电流:130 mA
Dichargge Current Threshold (充电电流阈值):这是电量监测计检测到其处于放电模式时所高于的电流阈值 :50mA
CHG Current Threshold (CHG 电流阈值):这是电量监测计检测到其处于充电模式时所高于的电流 : 70mA
退出电流:这是确定监测计进入静置模式的阈值:20mA
端子电压:3x3v = 9V
设计电压:3 * 3.6 v = 10.8 V
设计容量:2600mAh (串行连接3节电池)