主题中讨论的其他器件: LM51561、 CSD17306Q5A
我下载了"SNVMBV9G.ZIP"文件、以在 SEPIC 配置中模拟 LM5156-Q1。 但是、模拟 失败、并显示一条消息:"ERROR (ORPSIM-16318):expression missing or invalid (错误(ORPSIM-16318):缺少表达式或表达式无效)"。
下面是 PSpice 输出文件:
*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
*来自 C:\CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的"PSPICE netlist"部分:
.lib "C:\Cadences\PSpiceTI\tools\pspice\library\nom.lib"
.lib "D:\TAFE\SEPIC 仿真文件\LM5156-Q1_TRANS.LIB"
.lib "C:\Users\28348\Downloads\Declaration.lib"
.lib "D":\TAFE\SEPIC 仿真文件\PMEG045V100EPD (2).lib"
.lib "nom_pspti.lib"
*分析指令:
.TRAN 0 2毫秒0 2U SKIPBP
.选项 ADVCONV
.OPTIONS FILEMODELSEARCH
.options speed_level= 5
.PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*拉电流20W SEPIC
C_C12 0 CS 100p、TC=0、0
X_C5 VOUT 0 CESR 参数:C=22u ESR=2m X=1 IC={SS*12}
R_RDCR2 0 N15200767 12m Tc=0、0
R_R10 RT 0 48.1k Tc=0、0
C_C4 N15200596 N15198996 3.3u Tc=0、0
X_C9 VOUT 0 CESR 参数:C=10U ESR=2m X=1 IC={SS*12}
X_C7 VOUT 0 CESR 参数:C=10U ESR=2m X=1 IC={SS*12}
X_C6 VOUT 0 CESR 参数:C=22u ESR=2m X=1 IC={SS*12}
R_R3 N15199118 CS 100 Tc=0、0
R_R6 VIN UVLO 21k Tc=0、0
C_C18 COMP 0 4300p Tc=0、0
R_R11 FB 0 9.09k Tc=0、0
R_R12 N15199846 0 2k Tc=0、0
R_R9 VOUT FB 100k Tc=0、0
C_C10 0 VOUT 1U Tc=0、0
C_C3 VIN 0 10u TC=0、0
R_R7 VCC PGOOD 24.9K Tc=0、0
C_C17 COMP N15199846 0.068u Tc=0、0
R_RDCR1 N155200521 VIN 12米 Tc=0、0
C_C15 UVLO 0 100p、Tc=0、0
C_C14 VIN 0 0.01u Tc=0、0
C_C16 SS 0 6n IC={SS*1}Tc=0、0
R_R4 0 N15199118 0.009 Tc=0、0
R_RLOAD VOUT 0{12/2}Tc=0、0
C_C2 VIN 0 10u Tc=0、0
C_C1 VIN 0 10u TC=0、0
R_R8 UVLO 0 7.32k Tc=0、0
X_C8 VOUT 0 CESR 参数:C=10U ESR=2m X=1 IC={SS*12}
X_U1 VIN COMP CS VCC FB 栅极0 PGOOD RT SS UVLO VCC LM5156-Q1_TRANS
+参数:SS={SS}FAST_HICCUP ={FAST_HICCUP}LM51561 ={LM51561}
C_C13 VCC 0 1U IC={SS*5}Tc=0、0
L_L1 N15198996 N15200521 10 μ H
L_L2 N15200596 N15200767 10uH
V_V1 VIN 0 12
X_X1 N15198996栅极 N15199118 CSD17306Q5A
X_U2 N15200596 VOUT power_diode_P 参数:I_REV_leake=1E-5
+ ct_zero_voltes=300PF V_BR=600 VJ_kne=0.90 VJ_spece=1.6 if_spec=6
.param lm51561=0 ss=0 fast_hICCUP =1
****继续20Wsepicsample.cir ****
结束
警告(ORPSIM-15223):自创建索引文件 nom_pspti.ind 以来,库文件 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 已更改。
警告(ORPSIM-15227):时间戳从星期二三月21 21:00:08 2023更改为星期五六月9 15:28:58 2023。
INFO (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 生成新的索引文件 nom_pspti.ind。
索引具有5211文件中的112989个条目。
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
+ 500E-3 X_U1.OTP_DONE X_U1.U10_N00393 INV_BASIC _通用
X_U1.X_U10_U16参数 X_U10_U16.VDD 1 X_U10_U16.VSS 0
+ X_U10_U16.VTHRESH 500E-3 X_U1.U10_UVLO_B X_U1.U10_N16736825
+ X_U1.SYNC_PULSE 和2_BASICE_GEN
X_U1.X_U10_U13参数 X_U10_U13.VDD 1 X_U10_U13.VSS 0
+ X_U10_U13.VTHRESH 0.5 X_U10_U13.DELAY 10n X_U1.CLK X_U1.U10_CLK_DEL
+ BUF_DELAY_BASIC
X_U1.X_U10_U17参数 X_U10_U17.VDD 1 X_U10_U17.VSS 0
+ X_U10_U17.VTHRESH 0.5 X_U10_U17.DELAY 10n UVLO X_U1.U10_UVLO_B
+ BUF_DELAY_BASIC
X_U1.X_U10_U3参数 X_U10_U3.IC 0 X_U10_U3.THRESH 0.5 X_U10_U3.VDD 1
+ X_U10_U3.VSS 0 X_U1.U10_N00253 X_U1.N00303 X_U1.U10_N16731610
+ X_U1.SYNC_PULSE SRLATCHRHP_BASIC_NEW
X_U1.X_U10_U10参数 X_U10_U10.IC 0 X_U10_U10.THRESH 0.5
+ X_U10_U10.VDD 1 X_U10_U10.VSS 0 X_U1.SYNCEXT X_U1.N00371
+ X_U1.U10_N00393 X_U1.U10_N00253 SRLATCHNOP_BASICE_NEW
X_U1.X_U10_U18参数 X_U10_U18.VDD 1 X_U10_U18.VSS 0
+ X_U10_U18.VTHRESH 500E-3 UVLO X_U1.U10_N16736825 INV_BASIC _通用
X_U1.G_U8_ABMII1 X_U1.U8_N16764954 UVLO 值{5U*V (U8_UVLO_OK)}}
------------------------------------------------------- 美元
错误(ORPSIM-16318):表达式缺失或无效