我们正在为我们的无人机设计一款具有成本效益的配电板。
该电路板应该提供:
-
在17.4V 时为20A 到4合1 ESC (为4个 BLDC 电机供电)最大
-
5V、用于在3A 时连接飞行控制器 最大
-
最大1A 时12V 到视频传输系统 。
已购买组件、但在电路板制造之前、请求审查工作。 我们已尝试尽可能遵循数据表中的布局指南。
5V 降压- 800kHz
12V 降压- 500kHz
文件 e2e.ti.com/.../PDBV2_2D00_D01.pdf
原理图
e2e.ti.com/.../PDBV2_2D00_D01PCB.pdf
PCB 单独层


板的机械尺寸是事先决定的、 不允许使其变大或变小。
提前感谢!