主题中讨论的其他器件: LMQ66430、LMQ66420
您好、专家:
您可以帮助查看 LMQ66430-Q1的原理图吗?
LMQ66430
輸入電壓Vin 12V
輸出電壓Vout 3.6V
扼流圈2.2uH (Isat 5A)
功率预算 2A
LMQ66430
輸入電壓Vin 12V
輸出電壓输出电压 3.3V
扼流圈2.2uH (Isat 5A)
功率预算 2.5A
LMQ66430
輸入電壓12V
輸出電壓1.1V
扼流圈2.2uH (Isat 5A)
功率预算 2.3A
e2e.ti.com/.../TI_5F00_LMQ66430_5F00_LMQ66420_5F00_1.8V_5F00_1.2V_5F00_1.1V_5F00_FAE_5F00_0131.pdfe2e.ti.com/.../TI_5F00_LMQ66430_5F00_3.6V_5F00_3.3V_5F00_FAE_5F00_0131.pdf
远