您好!
我希望你们做得好。
我要在馈入 BAT 引脚的迹线上安装一个300欧姆的电阻器。 为了实现本质安全、电阻器的目的是限制 IC 在故障条件下可以看到的功率大小。
我目前对 IC 的理解是、它将消耗15 mA 的电流。 我的电池组件包括三节串联电池(3.6V x 3 = 10.8V)。 电池组件可能配置为在大约8.3V 时关断。因此、 安装300欧姆电阻器会导致15mA x 300欧姆= 4.5V 的压降。在接近完全放电的条件下、BAT 引脚将看到8.3V - 4.5V = 3.8V。根据数据表中的第7.3节"建议运行条件"、 建议最低电压为2.2V。 鉴于电压(3.8V)将大于最小建议值(2.2V)、您能否建议/确认在馈入 BAT 引脚的布线上安装300欧姆电阻器不会干扰 IC 的功能。
提前感谢您的支持。
此致、
乔·德威特