您好、TI 团队:
对于本质安全型应用、建议 对4节串联电池使用4个 NTC。 (每节电池一个 NTC、4节电池 SO 4 NTC)。 随附的是更新后的原理图。
我知道阈值是针对 RTS_Pullup 10K 电阻器和 VTB =3V 计算的
符合产品说明书。
|
|
|
最小值 |
典型值 |
最大值 |
|
VOTC |
50°C 的阈值、基于10k |
29.15% |
29.38% |
31.45% |
|
|
条件 VTB = 3V |
0.8745 |
0.8814 |
0.9435 |
我想使用 RTS_PU = 2.5K 欧姆、4个并联的 NTC 给我1.06K 欧姆、即@50 °C。
如果我计算 V Threshold =(R2/(RTS_PU+R2)))* VTB =[1.06K/(1.06K+2.5K)]* 3V = 0.881356V、该阈值超过最小 VOTC 值。
这样、我的理解是充电期间的温度保护会在 50 °C。
我的理解是否正确?
此致、
Ravi Kumar Sutraie2e.ti.com/.../BMS-review_5F00_TI.pdf
高级工程师(电子产品)
HBT Engineering Private Limited,
Olympia Tech Park、7楼、Fortius Block、
Guindy, Chennai–600032
手机:+91-9176849933