您好、TI 团队、
我当前正在对 LM25145RGYR (LM5145RGYT)设计进行启动。
参数:UIN=16-31V;UOUT=12A、Iout<=12A
除了过流限制外、它目前运行得很好。
电流限制的范围太宽@不同的输入电压。
低侧 MOSFET 的 RDS (on)用于限制输出电流。
R14= Rilim、测量@室温、缓慢增加负载
R14:270R => 11.27A OCP @16.01V 输入
R14:270R => 12.63A OCP @24.02V 输入
R14:270R => 13.23A OCP @31.01V 输入
将 R14更改为300R:
R14:300R => 11.92A @16.01V 输入
R14:300R => 13.61A @24.02V 输入
R14:300R => 14.12A @31.01V 输入
对我们来说、这些限值的差异太大。 您能否帮助提高过流限制、
从而减少对输入电压的依赖性?
附录为原理图的相关部分:
和信号 VR_P12V_OUT_ILIM @ R16 (GND @ C11)和信号 VR_P12V_OUT_LO_FET @ R16的测量
uin=16.01V、Iout=11.00A =>图片 tek00113.png:

uin=16.01V、Iout=11.49A => Picture tek00114.png:

uin=24.01V、Iout=11.00A => Picture tek00106.png:

uin=24.01V、Iout=11.49A =>图片 tek00107.png:

uin=24.01V、Iout=12.90A =>图片 tek00108.png:

uin=31.01V、Iout=11.00A =>图片 tek00101.png:

uin=31.01V、Iout=11.49A => Picture tek00110.png:

uin=31.01V、Iout=12.90A =>图片 tek00111.png:

uin=31.01V、Iout=13.50A => Picture tek00112.png:

此致、
B·格伦瓦尔德