您好!
我当前正在尝试改善 PCB 的充电功能。 现在、我的充电设置为230mA、如电池规格中规定的那样(容量为1150mA、标准充电电流为0.2C)、但我需要将它加速到500mA (最大充电电流的一半、即1C)。
我的原理图是下一个:
.
在更改 R137之前、我测量了200mA 的充电电流、该电流符合设定限值(240mA)、减去了电路板(40mA)的电流消耗。 我将 R137更改了430欧姆电阻器、在测试中、最大充电电流限制 I REACH 为385mA。 此测量值与我的预期不符(385mA + 42mA 与500mA 不同)。
在我的测试过程中、 我使用的是放电电电压为3V 的电池。 在无线充电开始时、我测量 VRECT、IBAT 和 VBAT:VRECT = 5V、VBAT = 4.08V 且 IBAT = 385mA。
您是否认为 BQ51050B 难以达到500mA 是由于线圈所致? 或原理图?
提前感谢您的支持。 此致。