我一直在使用与其他制造商的稳压器类似的电路来创建恒流源、以用作测量激励电流。 当此电路被激活时、固定电压输出和一个精密电阻器建立了一个恒定电流、此电流可被用于激发电路的另外部分并从一个在刺激点上测量的电压(简单 I x R)中测量一个隐含电阻。 以这种方式使用1%- 1.25%稳压器时、精度优于2%。 FAE 能否谈谈 TPS7A24是否会以这种方式工作? 我打算在我的设计的另一个部分使用 TPS7A24、如果器件能够正常工作、那么在该领域使用 TPS7A24将会很有帮助、而不是使用其他制造商提供的稳压器。 正如我说过的、我已经成功地使用了这种方法很多年、因此我知道某些稳压器在配置为恒流源时可以正常工作。 随附的原理图中显示了该电路、因为它将用于: