Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, TPSI3050-Q1
您好!
我正在考虑 将 TPSI3050用作 SSR、以作为发送交流正弦信号的开关。
我 想对 从 TI 网站下载的 SLVMDL0F.ZIP 上的 TPSI3050进行仿真 、使用 Orcad 捕获版本17.2 2016、但当我对仿真进行升级时、我获得如下所示的多个错误:
****恢复 tpsi3050_tb.cir ****
。 结束
info(ORPSIM-15423):无法找到库文件 tpsi3050.lib 的索引文件 tpsi3050.ind。
INFO (ORPSIM-15422):为库文件 tpsi3050.lib 生成新的索引文件 tpsi3050.ind。
*
*(C)版权所有2023 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
* TI 机密—选择性披露
*
**此型号被设计用于为德州仪器的客户提供帮助。
** TI 及其许可方和供应商不作任何明示或
***或暗示,对于本型号,包括担保
**适销性或特定用途的适用性。 该模型是
**完全按"现状"提供。 质量的全部风险
**性能取决于客户
*
* PSpice 模型编辑器-版本17.4.0
*美元
。 SUBCKT MODE_SEL_FUNC 占空比 SEL0 SEL1 SEL3 SEL4 SEL6 VSSP
E_SEL0 SEL0值={if ((V (DUTY)-V (VSSP))< 532mV &(V (DUTY)-V (VSSP))>= 253mV)|((V (DUTY)-V (VSSP))< 253mV)|((V (DUTY)-V (V (V
美元
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。
E_SEL1 SEL1 0值={IF (V (DUTY)-V (VSSP))< 652mV 和(V (DUTY)-V (VSSP))>= 532mV、3.5、0)}
E_SEL2 SEL2 0值={if (V (DUTY)-V (VSSP))< 770mV 和(V (DUTY)-V (VSSP))>= 652mV、3.5、0)}
E_SEL3 SEL3 0值={if (V (DUTY)-V (VSSP))< 888mV 和(V (DUTY)-V (VSSP))>= 770mV、3.5、0)}
E_SEL4 SEL4 0值={IF (V (DUTY)-V (VSSP))< 1.014V 和(V (DUTY)-V (VSSP))>= 888mV、3.5、0)}
E_SEL5 SEL5 0值={IF (V (DUTY)-V (VSSP))< 1.183V 和(V (DUTY)-V (VSSP))>= 1.014V、3.5、0)}
E_SEL6 SEL6 0值={IF (V (DUTY)-V (VSSP))< 1.665V 和(V (DUTY)-V (VSSP))>= 1.183V、3.5、0)}
。 结束 MODE_SEL_FUNC
*
* PSpice 模型编辑器-版本17.4.0
*美元
。 SUBCKT MODE_SELECT VSSP VDDP OOK 2PIN_MODE EN2PIN RESETZ SEL0 SEL1 SEL3 SEL4 SEL6 SELQ0 SELQ1 SELQ2 SELQ2 SELQ5 SELQ
美元
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。
e_ton VSSP 值={IF (V (SEL0)> 0.5V、140.8mV、IF (V (SEL1)> 0.5V、300.8mV、IF (V (SEL2)> 0.5V、460.8mV、
+ IF (V (SEL3)> 0.5V、620.8mV、IF (V (SEL4)> 0.5V、780.8mV、IF (V (SEL5)> 0.5V、920.8mV、IF (V (SEL6)> 0.5V、1080.8mV、0V)))))}
G_IEN VDDP 值={IF ((V (EN2PIN)> 0.5V)和(V (OOK)< 0.5V)和(V (RESETZ)-V (VSSP)> 0.5V))、(IF (V (SELEQ0)> 0.5V、1.9mA、
美元
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。
+ IF (V (SELQ2)> 0.5V、4.0mA、IF (V (SELQ3)> 0.5V、5.0mA、IF (V (SELQ4)> 0.5V、6.0mA、IF (V (SELQ5)> 0.5V、7.0mA、IF (V (SELQ6)> 0.5
美元
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。
索引有来自1个文件的71个条目。
。 SUBCKT MODE_SEL_FUNC 占空比 SEL0 SEL1 SEL3 SEL4 SEL6 VSSP
E_SEL0 SEL0值={if ((V (DUTY)-V (VSSP))< 532mV &(V (DUTY)-V (VSSP))>= 253mV)|((V (DUTY)-V (VSSP))< 253mV)|((V (DUTY)-V (V (V
美元
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。
错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_U1_UPRIM_UMODE_U285使用的子电路 MODE_SELECT 未定义

请、您能否解释一下我如何使用从 TI 下载的库进行仿真? 我应该修改库中的内容吗?
提前感谢