主题中讨论的其他器件:LM74910-Q1、LM74900-Q1
您好、TI 团队
我在使用 PSPICE for TI 仿真 LM74900Q1时遇到了类似问题。 -下载 PSPICE for TI 时、我无法对测试原理图进行微调。
我是从网站链接下载的。 在加载原理图时、它不会运行。 如果我单击一个符号、我可以看到它的 SPICE 网表。 所以,似乎一切都在那里!
PSpice 仍无法找到网表。 因此我添加了所有最高层器件的 include 文件。 这些都是从网站以 zip 文件形式提供的.lib 文件。
我向 TI 支持团队提交了案例。 …… 此时、我接收到 stil 的错误如下:
============================ 实际上、这里是执行仿真时的输出、最终在结尾处有错误
---------------- INFO (ORPROBE-3209 ):模拟配置文件:启动-启动-------
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"startup-startup"[ c:\Users\Roger\Documents\0hpvc\12Vin\snom778\lm74910-q1_pspic_trans\lm74910-q1_trans-pspicefiles\s
读数和检查电路
info(ORPSIM-15423):无法找到库文件 buk7y4r8-60e.lib 的索引文件 buk7y4r8-60e.ind。
info(ORPSIM-15422 ):创建新的索引文件 buk7y4r8-60e.ind 库文件 buk7y4r8-60e.lib。
为库 c:\Users\Roger\Documents\0hpvc\12Vin\snom778\lm74910-q1_pspice_trans\buk7y4r8-60e.lib 生成索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
INFO (ORPSIM-15423):无法找到库文件 lm74910_L.lib 的索引文件 lm74910_l.ind。
INFO (ORPSIM-15422):为库文件 lm74910_L.lib 生成新的索引文件 lm74910_l.ind。
为库 c:\Users\Roger\Documents\0hpvc\12Vin\snom778\lm74910-q1_pspice_trans\lm74910_L.lib 生成索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
INFO (ORPSIM-15423):无法找到库文件 lm74910_L.lib 的索引文件 lm74910_l.ind。
INFO (ORPSIM-15422):为库文件 lm74910_L.lib 生成新的索引文件 lm74910_l.ind。
为库 C:\Users\Roger\Documents\0HPVC\12Vin\snom778\LM74910-Q1_PSPICE_TRANS_lm74910-Q1_TRANS-PSpiceFiles\Startup\lm74910_L.lib 生成索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
info(ORPSIM-15423):无法找到库文件 buk7y4r8-60e.lib 的索引文件 buk7y4r8-60e.ind。
info(ORPSIM-15422 ):创建新的索引文件 buk7y4r8-60e.ind 库文件 buk7y4r8-60e.lib。
生成库 C:\Users\Roger\Documents\0HPVC\12Vin\snom778\LM74910-Q1_PSPICE_TRANS_lm74910-Q1_TRANS-PSpiceFiles\Startup\buk7y4r8-60e.lib 的索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
INFO (ORPSIM-15423):无法找到库文件 nom_pspti.lib 的索引文件 nom_pspti.ind。
INFO (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 生成新的索引文件 nom_pspti.ind。
生成库 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 的索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_HGATE_CTRL.U_BUS 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_HGATE_CTRL.U_busbar 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_HGATE_CTRL.U_STL_CLR 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_HGATE_CTRL.U_Schottky_n_CLR_net 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_DGATE_CTRL.U_BUS 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_DGATE_CTRL.U_busbar 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_DGATE_CTRL.U_STL_CLR 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_DGATE_CTRL.U_Schottky_n_CLR_net 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_CP.U_BUS 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_CP.U_busbar 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_CP.U_STL_CLR 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_CP.U_Schottky_n_CLR_net 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U4.X_HGATE_CTRL.X_U1000A 使用的子电路74AC161未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U4.X_HGATE_CTRL.X_U1001A 使用的子电路74AC161未定义
电路有错误...运行中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止
谢谢