Thread 中讨论的其他器件:CSD、
工具与软件:
我试图控制三木·普利的 BXR-50产品,但我问,因为 FET 正在燃烧。
应用的电路如下所示。 如需更多信息、请告诉我。 为方便起见、我们将顶部 FET 称为 Q1、底部 FET 称为 Q2。

这种制动器会将 PWM 设置为10%、并使用电压控制方法向制动线圈提供电压。
上述 FET 具有寄生二极管、用作续流二极管。
下面是波形。
...
紫色是 Q2 FET 的 VDS 电压、绿色是制动线圈电流、黄色是 Q2 FET 栅极电压。
首先、让我们通过各种测试提供有关事实的信息。
如果您将工作负荷降低至8%、即使运行12小时、它也会正常运行。
然而、在大约13%的情况下、FET 在控制一小时后爆炸。
将其设置为13%的原因是、建议的制动线圈电流是200mA、因此将其设置为13%会产生200mA。
当从 PCB 上移除用作上述续流二极管的 FET 并运行后、Q2 FET 会发生爆炸。 续流二极管是否绝对必要? Q2如果尖峰低于 FET 的 VDS 规格、则无需添加该尖峰?
第二个
我移除了用作续流二极管的 FET、并安装了 US1D 产品。 然后 Q2 FET 爆炸。 为什么?
第三、我知道当栅极电压为5V 时 CSD FET 不会完全打开、并且我预计 RDS ON 电阻会增加并产生热量、从而导致 FET 爆炸。 不是这样的。 如果为真、由于系统中的最大电压为5V、请推荐工作电压为5V、可承受100V 耐受电压且 ID 为1A 或更高的 FET。